(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●สามารถติดตั้งและถอดเข้า / ออกจากพื้นที่ขนาดเล็กได้อย่างง่ายดายรวมถึงพื้นที่ขนาดเล็กที่มีความลึกโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม
●วัตถุประสงค์ (เข้าออก ฯลฯ ) จะแสดงด้วยสี
สามารถหมุนได้ทุก เหล็กฉาก ด้วยการหมุน "2 แกน 360 องศา"
ชนิด | ข้อต่อ หมุน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ประเภทของด้านจ่าย สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
วัสดุ | เหล็กกล้า ทองเหลือง | แกน | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-RR620-C-WT64B ในชุด สายยาง หมุน สวิง - สกรู เกลียวนอก 2 แกน
รหัสสินค้า |
---|
S-RR510-C-WT1065Y |
S-RR510-C-WT64 |
S-RR510-C-WT64B |
S-RR620-C-WT64C |
S-RR620-C-WT64Y |
S-RR620-C-WT85 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านจ่าย สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | สายยาง สอดคล้องกัน | แหวน สี | เครื่องมือ ใช้แล้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 641.15 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/8B | 10-6.5 | สีเหลือง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 539.81 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 6-4 | ไม่ | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 577.91 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/8B | 6-4 | สีน้ำเงิน | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 596.96 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4B | 6-4 | สีแดง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 596.96 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4B | 6-4 | สีเหลือง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 590.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 8-5 | ไม่ | ประแจหกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง