(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
1. มีน้ำหนักเบา กะทัดรัด และประหยัดทรัพยากร
รักษาประสิทธิภาพการซีลได้แม้ความกว้างของซีลจะมีขนาดเล็กและกะทัดรัด
มีประโยชน์สำหรับเครื่องจักรที่น้ำหนักเบาและกะทัดรัด ช่วยประหยัดทรัพยากร
2. ประสิทธิภาพในการซีลสูง พร้อมโครงสร้างขอบที่เหมาะสม
ใช้วิธีขอบสัมผัสด้วยความตึงที่เหมาะสม
ประสิทธิภาพการซีลสูงด้วยแรงบิดต่ำ และไม่ลดทอนความสามารถในการติดตามและความต้านทานการเยื้องศูนย์
3. ก่อให้เกิดความร้อนต่ำและอายุการใช้งานยาวนานด้วยวัสดุยางที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นในตัวสูง
จากการวิจัยและการทดลองเป็นระยะเวลาหลายปีทำให้ได้วัสดุยางสำหรับซีลน้ำมันที่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเองสูง และยับยั้งการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ เช่น การแข็งตัว การอ่อนตัว และการเสื่อมสภาพ
ความทนทานที่เหนือกว่า ให้อายุการใช้งานยาวนาน สร้างความร้อนต่ำแม้ภายใต้ความเร็วรอบสูง
4. ริบไฮโดรไดนามิกมีประสิทธิภาพในการซีลสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
(ซีลที่สมบูรณ์แบบ, ซีลเกลียว, ซีลเกลียวพิเศษ)
สกรูเกลียวพิเศษ (ริบไฮโดรไดนามิก) ที่มีจำหน่ายทั้งแบบทิศทางเดียวและสองทิศทาง พัฒนาประสิทธิภาพการซีลและอายุการใช้งานของซีลน้ำมันให้ดีขึ้นอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
MHSA8X22X5 |
MHSA10X22X8 |
MHSA18X36X10 |
MHSA20X42X8 |
MHSA35X48X7 |
MHSA55X78X12 |
MHSA80X100X10 |
MHSA85X110X13 |
MHSA90X115X13 |
MHSA110X140X14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | OD (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 303.00 | JTE OIL SEAL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 8 | 22 | 5 | ||
฿ 116.66 | JTE OIL SEAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 22 | 8 | ||
฿ 100.00 | JTE OIL SEAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 36 | 10 | ||
฿ 183.00 | JTE OIL SEAL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 20 | 42 | 8 | ||
฿ 1,117.00 | JTE OIL SEAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 48 | 7 | ||
฿ 233.00 | JTE OIL SEAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 78 | 12 | ||
฿ 100.00 | JTE OIL SEAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 100 | 10 | ||
฿ 1,020.00 | JTE OIL SEAL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 85 | 110 | 13 | ||
฿ 782.00 | JTE OIL SEAL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 90 | 115 | 13 | ||
฿ 908.00 | JTE OIL SEAL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 110 | 140 | 14 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | สารหล่อลื่น / จาระบี / น้ำมันเบนซิน / แอลกอฮอล์ | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ บริเวณขอบ ซีล | ยาง (มี คอร์/แกน โลหะ) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทนความร้อน / ทนความเย็น / ทนการเสียดสี | ลิปฝุ่น | การมี |
วิธีการแนบ | จากปลาย เพลา เท่านั้น | ร่องที่ ตัวเสื้อ | ไม่ | การแยกของเหลวสองชนิด | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง