1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด ซีรี่ส์ M8 Standard (เหล็ก) BLSM

ฉากยึด ซีรี่ส์ M8 Standard (เหล็ก) BLSM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉากยึดมาตรฐาน ทำจากเหล็ก
[คุณสมบัติ]
· กระบวนการชุบผิว : ไตรวาเลนท์โครเมตต์
· วัสดุ คือ SPHC
· องค์ประกอบโครงสร้าง สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
[การใช้งาน]
· เป็นที่นิยม เนื่องจากเป็นฉากยึดที่ราคาไม่แพง

รหัสสินค้า
BLSM-4035-8
BLSM-4035-8-BNH
BLSM-4035-8-CNH
BLSM-4075-8
BLSM-4075-8-BNH
BLSM-4075-8-CNH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ สเปค ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชนิดสกรู สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย

฿ 71.73

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1040ร่องแบบ 1 แถวเฉพาะฉากยึด35--

฿ 148.16

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1040ร่องแบบ 1 แถวชุดสกรู นัท35Upset โบลท์เหล็กกล้า

฿ 181.57

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1040ร่องแบบ 1 แถวชุดสกรู นัท35สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรองเหล็กกล้า

฿ 129.48

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1080ร่องสองแถวเฉพาะฉากยึด75--

฿ 216.25

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1080ร่องสองแถวชุดสกรู นัท75Upset โบลท์เหล็กกล้า

฿ 281.87

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1080ร่องสองแถวชุดสกรู นัท75สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรองเหล็กกล้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ฉากยึด บาง Series NIC autotec M8 ซีรี่ส์ ความตั้งฉาก ไม่มี มาตรฐาน
วัสดุ ตัวเครื่อง SPHC กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต