(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม [วัสดุ] ล้อ: ยางยูรีเทน,ชิ้นส่วนอยู่กับที่: SS400 [น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ / 1 ชิ้น] 1,020 N
ชนิด | ลูกล้อ | วัสดุ | ยางยูรีเทน, SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 1020 | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | M6/M8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-100RS ในชุด ล้อเป็น (พร้อม สต๊อปเปอร์)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง