(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม [ชนิด น๊อตตัวเมีย] แป้นเกลียวหลังประกอบ; วัสดุ: เหล็ก
ชนิด น๊อตตัวเมีย | แป้นเกลียวหลังประกอบ | ฟังก์ชั่น | ชุดน๊อตตัวหยุด | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NAST-04-P50 ในชุด เซ็ตนัทอินเสิร์ท (ชนิดเหล็กกล้า แพ็ค 50 ชิ้น)
รหัสสินค้า |
---|
NAST-04-3-P50 |
NAST-06-3-P50 |
NAST-06-4-P50 |
NAST-06-5-P50 |
NAST-06-P50 |
NAST-08-4-P50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Series | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,001.79 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | M3 | ||
฿ 2,443.54 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M3 | ||
฿ 2,442.32 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M4 | ||
฿ 2,342.97 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M5 | ||
฿ 2,437.47 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M6 | ||
฿ 2,368.54 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง