(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ ของ น็อต แบบเหลี่ยม 2 ตัว โฮลเดอร์ น๊อตตัวเมีย คู่ และ สกรูตัวหนอน หัวหกเหลี่ยม [คุณสมบัติ]ยึด น๊อตตัวเมีย หนึ่งตัวด้วย สกรูตัวหนอน เพื่อ การวางตำแหน่ง และใช้ชิ้นส่วนยึดเพื่อต่อแผง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NSW-04 |
NSW-06 |
NSW-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Series | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24.60 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | M4 | ||
฿ 25.06 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M6 | ||
฿ 35.53 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M8 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อตขันเกลียวประกอบล่วงหน้า | ฟังก์ชั่น | ชุดน๊อตตัวหยุด | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง