1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Basic Frame ซีรีส์ M4 รุ่นสำหรับงานหนัก AFS-1040

NIQ ALMINUM FLAME

Basic Frame ซีรีส์ M4 รุ่นสำหรับงานหนัก AFS-1040
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นอลูมิเนียมเฟรมมาตรฐานที่ใช้สำหรับระบบ Alfa Frame
[คุณลักษณะ]
· ฉากยึดมาตรฐาน และ อุปกรณ์เสริม สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระโดยยึดด้วยโบล์ท
·เคลือบผิวใสเพิ่มบนอลูมิเนียมเฟรม โดยการชุบอะคริลิกเรซินด้วยไฟฟ้า
·สามารถประกอบได้โดยดูจากแผนภาพการประกอบและแผนภาพการใส่ นัท โดยใช้ร่วมกับการออกแบบจาก (kakchar)
· Assembly support ช่วยลดเวลาในการประกอบ โดยมีแผนผังการประกอบชิ้นส่วนจะถูกพิมพ์บนอลูมิเนียมเฟรม เมื่อออกแบบโดย Kakchar
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับติดตั้ง เซนเซอร์ ขนาดเล็ก ฯลฯ

รหัสสินค้า
AFS-1040-4-[15-4000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 15 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 10 ขนาดการรีดขึ้นรูป 10x40 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec M4 ซีรี่ส์
วิธีการรีดขึ้นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 2 สล็อต × 0 สล็อต จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ช่อง ด้านข้าง 1 ร่อง
วัสดุ A6063S-T5 กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) Clear Electrodeposition Coating สี เงิน