1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกียร์ทดรอบความแม่นยำสูง ขนาดกะทัดรัด, ข้อกำหนดความแม่นยำ 3 นาที/15 นาที, เซอร์โวมอเตอร์ APG, สินค้าเทียบเท่า 3000W (เพลาขนาน) (APGZ28K-3M3000K22N)

GEARMOTOR G3

เกียร์ทดรอบความแม่นยำสูง ขนาดกะทัดรัด, ข้อกำหนดความแม่นยำ 3 นาที/15 นาที, เซอร์โวมอเตอร์ APG, สินค้าเทียบเท่า 3000W (เพลาขนาน) (APGZ28K-3M3000K22N)
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
· เกียร์ทดรอบประเภท APG สำหรับงานละเอียดสูง ขนาดกะทัดรัด
· สินค้าเทียบเท่าเกียร์ทดรอบแพลนเน็ต 3000W

รหัสสินค้า
APGZ28K-3M3000K22N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราส่วนลด แบ็คแลช/ระยะฟรี ความแม่นยำ ชนิดหน้าแปลน ติดตั้ง เซอร์โวมอเตอร์ Class การป้องกัน IP

฿ 52,633.00

GEARMOTOR G3 1 ชิ้น 18 วัน 1/3แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาทีK22เทียบเท่ากับ IP44

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Class ติดตั้ง หน้าแปลน ชนิด ดาวเคราะห์ เฟือง/เกียร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน(φ) 28
มีหรือไม่มี มอเตอร์ ไม่ ความจุ มอเตอร์(กิโลวัตต์) 3 ประเภท เพลา เอาต์พุต ตัน
ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต ขนาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APGZ28K-3M3000K22N ในชุด เกียร์ทดรอบความแม่นยำสูง ขนาดกะทัดรัด, ข้อกำหนดความแม่นยำ 3 นาที/15 นาที, เซอร์โวมอเตอร์ APG, สินค้าเทียบเท่า 3000W (เพลาขนาน)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
APGZ28K-10M3000K21W
APGZ28K-10M3000K22N
APGZ28K-10M3000K22W
APGZ28K-3M3000K22W
APGZ28K-3M3000K23N
APGZ28K-3M3000K23W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราส่วนลด แบ็คแลช/ระยะฟรี ความแม่นยำ ชนิดหน้าแปลน ติดตั้ง เซอร์โวมอเตอร์ Class การป้องกัน IP

฿ 65,550.00

1 ชิ้น 18 วัน 1/10แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาทีK21เทียบเท่ากับ IP65

฿ 61,950.00

1 ชิ้น 18 วัน 1/10แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาทีK22เทียบเท่ากับ IP44

฿ 65,550.00

1 ชิ้น 18 วัน 1/10แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาทีK22เทียบเท่ากับ IP65

฿ 56,233.00

1 ชิ้น 18 วัน 1/3แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาทีK22เทียบเท่ากับ IP65

฿ 52,633.00

1 ชิ้น 18 วัน 1/3แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาทีK23เทียบเท่ากับ IP44

฿ 56,233.00

1 ชิ้น 18 วัน 1/3แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาทีK23เทียบเท่ากับ IP65