(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· เกียร์ทดรอบประเภท APG สำหรับงานละเอียดสูง ขนาดกะทัดรัด
· สินค้าเทียบเท่าเกียร์ทดรอบแพลนเน็ต 1000W
รหัสสินค้า |
---|
APGZ22K-3M1000K13W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราส่วนลด | เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน (φ) | แบ็คแลช/ระยะฟรี ความแม่นยำ | ชนิดหน้าแปลน ติดตั้ง เซอร์โวมอเตอร์ | Class การป้องกัน IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,033.00 | GEARMOTOR G3 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1/3 | 22 | แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาที | K13 | เทียบเท่ากับ IP65 |
กำลังโหลด …
Class ติดตั้ง | หน้าแปลน | ชนิด | ดาวเคราะห์ เฟือง/เกียร์ | มีหรือไม่มี มอเตอร์ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ความจุ มอเตอร์(กิโลวัตต์) | 1 | ประเภท เพลา เอาต์พุต | ตัน | ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต | ขนาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APGZ22K-3M1000K13W ในชุด เกียร์ทดรอบความแม่นยำสูง ขนาดกะทัดรัด, ข้อกำหนดความแม่นยำ 3 นาที/15 นาที, เซอร์โวมอเตอร์ APG, สินค้าเทียบเท่า 1000W (เพลาขนาน)
รหัสสินค้า |
---|
APGZ22K-10M1000K21W |
APGZ22K-10M1000K22N |
APGZ22K-10M1000K22W |
APGZ22K-3M1000K21N |
APGZ22K-3M1000K21W |
APGZ22K-3M1000K22N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราส่วนลด | เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน (φ) | แบ็คแลช/ระยะฟรี ความแม่นยำ | ชนิดหน้าแปลน ติดตั้ง เซอร์โวมอเตอร์ | Class การป้องกัน IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64,333.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1/10 | 22 | แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาที | K21 | เทียบเท่ากับ IP65 | ||
฿ 60,717.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1/10 | 22 | แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาที | K22 | เทียบเท่ากับ IP44 | ||
฿ 64,333.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1/10 | 22 | แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาที | K22 | เทียบเท่ากับ IP65 | ||
฿ 36,433.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1/3 | 22 | แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาที | K21 | เทียบเท่ากับ IP44 | ||
฿ 40,033.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1/3 | 22 | แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาที | K21 | เทียบเท่ากับ IP65 | ||
฿ 36,433.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1/3 | 22 | แบ็คแลช/ระยะฟรีความแม่นยำ 3 นาที | K22 | เทียบเท่ากับ IP44 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง