(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนมาตรฐาน SF [รายละเอียดจำเพาะ] วัสดุ: วัสดุอลูมิเนียมเฟรม / กระบวนการชุบผิวอโนไดซ์ พื้นผิวมุมฉากมีการขัดเงา น้ำหนัก: 111 ก. (สินค้าชิ้นเดียว)สิ่งแวดล้อม: สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10
รหัสสินค้า |
---|
SFJ-N19 |
SFJ-N19T |
SFK-N19 |
SFK-N19P |
SFK-N19S |
SFK-N19T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แตะเบา ๆ | สเปค | วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 121.67 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่มีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 135.00 ฿ 81.11 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบมีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 225.00 ฿ 135.11 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 246.67 ฿ 148.10 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบมีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 233.33 ฿ 140.11 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 238.33 ฿ 143.12 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบมีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 40 / 45 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องของแถว | ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มี แท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) | มาตรฐาน |
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | A6N01SS-T5 | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ชุบอโนไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง