1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด Hard L40-SR

ฉากยึด Hard L40-SR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 139.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึดเชื่อมต่อเฟรมซีรีส์ SF-30 และ SF-40 [รายละเอียดจำเพาะ] วัสดุ: วัสดุอลูมิเนียมเฟรม / กระบวนการชุบผิวอโนไดซ์ พื้นผิวมุมฉากมีการขัดเงา น้ำหนัก: 68 ก., สิ่งแวดล้อม: สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10

รหัสสินค้า
SFJ-N52
SFJ-N52T
SFK-N52
SFK-N52P
SFK-N52S
SFK-N52T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเครื่อง แตะเบา ๆ สเปค วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต)

฿ 139.08

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน A6N01S-T5แบบไม่มีต๊าปรายการเดียว-

฿ 154.51

BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน A6N01S-T5แบบมีต๊าปรายการเดียว-

฿ 193.38

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน A6N01SS-T5แบบไม่มีต๊าปชุดเหล็กกล้า

฿ 213.03

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน A6N01SS-T5แบบมีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 198.36

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน A6N01SS-T5แบบไม่มีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 208.05

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน A6N01SS-T5แบบมีต๊าปชุดเหล็กกล้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ขา ฉากยึด อัด Series SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 30 / 40
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ ร่องของแถว ตำแหน่ง แท็บ ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมา ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) มาตรฐาน
ความตั้งฉาก ไม่มี มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ชุบอโนไดซ์