1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SF40/45 ฟรี นัท S ล็อคเกลียว L (M8) B

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME

SF40/45 ฟรี นัท S ล็อคเกลียว L (M8) B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟรีนัท สำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ SF40/45
เป็นนัทที่ใช้สำหรับสร้างเบ้าเพื่อยึดโบลท์และอุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับร่องของอะลูมิเนียมโปรไฟล์ นัทชนิดนี้จะมีปีกขนาดเล็ก 2 ข้างเมื่อขันเข้ากับโบลท์แล้ว ตัวปีกของนัทจะหมุนเพื่อไปยึดกับร่องของอะลูมิเนียมโปรไฟล์
[คุณสมบัติ]
• สามารถติดตั้งเพิ่มเติม หลังจากประกอบโครงอะลูมิเนียมโปรไฟล์เสร็จแล้ว
• ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ SF40/45 ร่องกว้าง 10 mm.
• ใช้งานร่วมกับโบลท์ขนาด M8
• วัสดุ : สแตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับโบลท์และอะลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ SF40/45 ร่องกว้าง 10 mm. สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร

รหัสสินค้า
SFB-819
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 42.90

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย แป้นเกลียวหลังประกอบ Series SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) M8
ฟังก์ชั่น สั้น แกนหมุน วัสดุ สแตนเลส ล็อค มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFB-819 ในชุด SF40/45 ฟรี นัท S ล็อคเกลียว L (M8) B