(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
T-NUTS น็อต สำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม ซีรีส์ SF30
เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม น๊อตตัวเมีย นี้ใช้กับตัว โฮลเดอร์ น๊อตตัวเมีย หลังเสมอ (SFA-9A2)
[คุณสมบัติ]
· หลังการประกอบ: ติดตั้งได้จากสล็อตหลังการประกอบ
· เหมาะสำหรับ: อะลูมิเนียม โปรไฟล์ SF30 ซีรีส์ (ความกว้าง ร่อง 8 มม.)
· อุปกรณ์รองรับท่อ ขนาด สลักเกลียว ได้: M3, M4 และ M5
· ขนาด (กxยxส): 11.5 × 17 × 6.3 มม.
· วัสดุ: S10C (เทียบเท่า)
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้กับ สลักเกลียว และ อะลูมิเนียม โปรไฟล์ SF30 series (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.) สำหรับการประกอบ ส่วนประกอบ เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
SFB-613 |
SFB-614 |
SFB-615 |
SFB-616 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.67 ฿ 10.10 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | ||
฿ 16.67 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | ||
฿ 16.67 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | ||
฿ 16.67 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | แป้นเกลียวหลังประกอบ | Series | SUS SF30 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) | ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่ากับ S10C | ล็อค | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง