(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ใช้] สำหรับประตูเคาน์เตอร์
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปแบบพิเศษ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 81 | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์(N) | 196 |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | Hairline |
กว้าง(มิลลิเมตร) | 29 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ย้อนกลับ | ชุดซ้ายและขวา |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | เคาเตอร์ซิงค์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1602C-C ในชุด 1602C-C บานพับแรงโน้มถ่วง (ติดตั้งด้านล่าง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง