1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดยกแผ่น

ชุดยกแผ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,263.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดเฟรมท่อ Green Frame พร้อมแผ่นด้านบน สามารถหมุนมือจับเพื่อปรับความสูงได้
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบให้สามารถรับโหลดได้สูงสุด 100 กก. เมื่อยึดอยู่กับที่ด้วยข้อต่อคู่
· ออกแบบให้สามารถรับโหลดได้สูงสุด 20 กก. ขณะยก
· น้ำหนัก: L = Kit 400 6,990 ก., L = Kit 600 8,358 ก., L = Kit 800 9,718 ก.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ยกแผ่น

รหัสสินค้า
GFK-901SALE
GFK-902SALE
GFK-903SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด

฿ 7,263.33

฿ 4,775.64

SUS PIPE FLAME UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 400 มม. (L)

฿ 7,910.00

฿ 5,258.57

SUS PIPE FLAME UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 600 มม. (L)

฿ 8,465.00

฿ 5,687.63

SUS PIPE FLAME UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 800 มม. (L)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงอุปกรณ์ อื่น ๆ