1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดลิ้นชักสำหรับโต๊ะทำงาน GF

SUS PIPE FLAME UNIT

ชุดลิ้นชักสำหรับโต๊ะทำงาน GF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,333.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เฟรมท่อและชุด Green Frame สามารถใช้บนโต๊ะทำงานกว้าง 900 มม. ถึง 1,200 มม.
[คุณสมบัติ]
· ขนาดลิ้นชัก: W500 × D500 มม.
· ขนาดการเลื่อนสูงสุด: 430 มม.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับรางลิ้นชักของโต๊ะทำงาน

รหัสสินค้า
GFM-X01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,333.33

SUS PIPE FLAME UNIT 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงอุปกรณ์ workbenches ขนาด 617 มม. (W) x 750 มม. (D) x 110 มม. (H) สเปค ชุดลิ้นชัก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFM-X01 ในชุด ชุดลิ้นชักสำหรับโต๊ะทำงาน GF