1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลำเลียงอลูมิเนียมแบบกว้าง, 1862P20

ลูกกลิ้งลำเลียงอลูมิเนียมแบบกว้าง, 1862P20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,761.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบกว้างที่ลดเสียงรบกวนลง และมีประสิทธิภาพในการลำเลียง (การเลื่อน) ที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเรซิ่นสำหรับยึดพิน มีโครงสร้างที่ไม่ทำให้เกิดผงโลหะได้ง่าย
· วัสดุ - ส่วนเฟรม / อลูมิเนียมอัดรีด, ส่วนล้อ / โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง, พิน / สแตนเลส
· น้ำหนัก: 2.21 กก./ม.
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับเป็นชิ้นส่วนสายพานลำเลียง

รหัสสินค้า
GFC-A60
GFC-A61
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 11,523.33

SUS ALUMINUM WIDE L4080 1 ชิ้น 3 วัน 104080

฿ 5,761.67

PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 3 วัน -2040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เฟรม อลูมิเนียมอัดรีดขึ้นรูป วัสดุ ล้อ HDPE ขาพิน วัสดุ สแตนเลส
พิทช์ ล้อ(มิลลิเมตร) 20 ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 62 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(φ) 18
ความกว้างของ เฟรม(มิลลิเมตร) 80