1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ มุม G แบบด้านนอก

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

คอนเนคเตอร์ มุม G แบบด้านนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อโลหะ สำหรับมุม ทรงตัว L 90°
[คุณสมบัติ]
วัสดุ: อลูมิเนียมดายคาส,โบลท์ น๊อตตัวเมีย: เหล็กกล้า
· น้ำหนัก: 330 g
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สะดวกสำหรับมุม ทรงตัว L 90°

รหัสสินค้า
GFJ-016 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 178.07

฿ 106.95

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ มุม วัสดุ อะลูมิเนียม บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 43
ประเภทมุม ประเภท L - 1 สี เงิน วัสดุ ของ สลักเกลียว เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-016 ในชุด คอนเนคเตอร์ มุม G แบบด้านนอก