(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ สำหรับ Green Frame N series (28 มม.)
[คุณสมบัติ]
·คุณสามารถเลือก มุม ติดตั้งของ เฟรม ได้อย่างอิสระ
·เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแม้จะขัน โบลท์ แล้วก็ตาม
·เนื่องจากคอมี รูปทรง แบบเหลี่ยม จึงเปลี่ยนเป็น รูปทรง พัดลมระบายความร้อน เท่านั้น
·สามารถ ตัวจับชิ้นงาน เข้ากับ เฟรม GF-G (43 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้เป็นคานสำหรับเชื่อมต่อและเสริม เฟรม ประกอบ
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | กลาง | วัสดุ | อะลูมิเนียม | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 28 |
ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง | ประเภท T (แบบผ่านทิศทางเดียว) | สี | เงิน | ความยาว(มิลลิเมตร) | 82.5 |
วัสดุ ของ สลักเกลียว | เหล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-B91 ในชุด ฟรี คอนเนคเตอร์ ชนิดด้านนอก HM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง