1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วรูลดขนาด ชนิด 800

บอลวาล์วรูลดขนาด ชนิด 800
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 567.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บอลวาล์วรูลดขนาด Toa Industrial ชนิดก๊อกเอนกประสงค์ บอลวาล์ว ชนิด 800

รหัสสินค้า
T-UK-8
T-UK-10
T-UK-15
T-UK-20
T-UK-25
T-UK-32
T-UK-40
T-UK-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง
(Ø)

฿ 567.63

TAV VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1/4B1/4B393264

฿ 596.66

TAV VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 3/8B3/8B4435.563

฿ 745.55

TAV VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1/2B1/2B56.540.5101

฿ 848.95

TAV VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3/4B3/4B58.544101

฿ 1,032.05

TAV VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 1B1B7154106

฿ 1,726.85

TAV VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 1 1/4B1 1/4B7858106

฿ 2,213.03

TAV VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 1 1/2B1 1/2B8363139

฿ 3,016.68

TAV VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 2B2B10069.5139

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 800 ประเภท ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ G
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ G มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
วิธีการใช้งาน คู่มือ