1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Gland วาล์ว (บรอนซ์) ชนิด 150

TAV VALVE

Gland วาล์ว (บรอนซ์) ชนิด 150
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,253.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บอลวาล์ว วาล์ว Toa Kogyo รุ่น 150 สายดิน ก๊อก (บรอนซ์)

รหัสสินค้า
T-GC2-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,253.22

TAV VALVE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ บรอนซ์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน
ความดัน ขนาดเกลียว 150 แบบ ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ G
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 3/8B ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ G ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 3/8B
มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ความยาว L(มิลลิเมตร) 50
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 53 เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) 125 วิธีการใช้งาน คู่มือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-GC2-10 ในชุด Gland วาล์ว (บรอนซ์) ชนิด 150