(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมเฟรม 40 มม. / 80 มม. ใช้ได้กับซีรีส์ SF40 / 45 [คุณสมบัติ] · คงคุณสมบัติความแข็งแกร่งของ SF แต่น้ำหนักลดลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
รหัสสินค้า |
---|
SFF-4D4B/L[50-4000/0.1]/K[TL,TR,TW] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการรีดขึ้นรูป | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว (มิลลิเมตร) | (1-1) ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | (2-1)เจาะด้านข้าง | (2-2)สเปค เพิ่มเติมสำหรับ ขนาดภายนอก ฝาครอบ เฟรม ( ข้อต่อ TG / สำหรับ สลักเกลียว แตะเท่านั้น) | (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า | (4)ตัดแนวทแยง 45 ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | อะโนไดซ์สีดำ | 50 ~ 4000 | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 40x80 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | SUS SF40 / 45 (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต × 2 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 3 ด้าน | วัสดุ | A6N01SS-T5 |
ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx | 71.00 x 10 4 มม. 4 | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน | 20.35 x 10 4 มม. 4 | ส่วนโมดูลัส zx | 17.75 x 10 3 มม. 3 |
หน่วยโมดูลัส zy | 10.16 x 10 3 มม. 3 | ความต้านทาน(Ω) | 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง