(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ SF40/45 /ร่องกว้าง 10 mm. ชนิด [SF2-40/40]
อลูมิเนียมเฟรมเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการชุบผิวต่างๆ
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: แบบเหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 10 มม. / 1 ร่องต่อด้าน
● พื้นที่ตัดขวาง: 40 มม. X 40 มม.
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● กระบวนการชุบผิว: เคลียร์อโนไดซ์และอโนไดซ์สีดำ
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SFF-422B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน (มิลลิเมตร) | ขนาดการรีดขึ้นรูป | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | วิธีการรีดขึ้นรูป | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | กระบวนการเตรียมผิว | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | วัสดุ | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน | ส่วนโมดูลัส zx | หน่วยโมดูลัส zy | ความต้านทาน (Ω) | ความยาว (มิลลิเมตร) | (1-1) ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | (2-1)เจาะด้านข้าง | (2-1)เจาะด้านข้าง | (2-2)สเปค เพิ่มเติมสำหรับ ขนาดภายนอก ฝาครอบ เฟรม ( ข้อต่อ TG / สำหรับ สลักเกลียว แตะเท่านั้น) | (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า | (4)ตัดแนวทแยง 45 ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,370.00 ฿ 2,622.44 | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 40x40 | SUS SF40 / 45 (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 1 สล็อต × 1 สล็อต | อะโนไดซ์สีดำ | ร่อง 4 ด้าน | A6N01SS-T5 | 10.73 x 10 4 mm 4 | 10.73 x 10 4 mm 4 | 5.37 x 10 3 mm 3 | 5.37 x 10 3 mm 3 | 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต) | - | 4000 | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFF-422B ในชุด อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ SF40/45 /ร่องกว้าง 10 mm. ชนิด [SF2-40/40]
รหัสสินค้า |
---|
SFF-422 |
SFF-422-T |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน (มิลลิเมตร) | ขนาดการรีดขึ้นรูป | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | วิธีการรีดขึ้นรูป | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | กระบวนการเตรียมผิว | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | วัสดุ | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน | ส่วนโมดูลัส zx | หน่วยโมดูลัส zy | ความต้านทาน (Ω) | ความยาว (มิลลิเมตร) | (1-1) ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | (2-1)เจาะด้านข้าง | (2-1)เจาะด้านข้าง | (2-2)สเปค เพิ่มเติมสำหรับ ขนาดภายนอก ฝาครอบ เฟรม ( ข้อต่อ TG / สำหรับ สลักเกลียว แตะเท่านั้น) | (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า | (4)ตัดแนวทแยง 45 ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,115.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 40x40 | SUS SF40 / 45 (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | 1 สล็อต × 1 สล็อต | - | ร่อง 4 ด้าน | A6N01SS-T5 | 10.73 x 10 4 mm 4 | 10.73 x 10 4 mm 4 | 5.37 x 10 3 mm 3 | 5.37 x 10 3 mm 3 | 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต) | - | 4000 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,395.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | [ล้างอะโนไดซ์] Alumite | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 10.54 x 10 4 มม. 4 | 10.54 x 10 4 มม. 4 | 5.27 x 103 3 มม. 3 | 5.27 x 103 3 มม. 3 | - | - | 400 | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง