1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อลูมิเนียมเฟรมโครงสร้าง, SF30 ขนาด S, ชนิดความกว้างร่อง 8 มม. SF-35/70/1F (รหัสสินค้า)

อลูมิเนียมเฟรมโครงสร้าง, SF30 ขนาด S, ชนิดความกว้างร่อง 8 มม. SF-35/70/1F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · เฟรมพื้นฐานพร้อมร่องสำหรับทีนัท

รหัสสินค้า
SFF-GA4/L[50-4000/0.1]
SFF-GA4/L[50-4000/0.1]/K[KFS,​KFW]
SFF-GA4/L[50-4000/0.1]/K[KFS,​KFW]-[TL,​TR,​TW]
SFF-GA4/L[50-4000/0.1]/K[TL,​TR,​TW]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการรีดขึ้นรูป กระบวนการเตรียมผิว ความยาว
(มิลลิเมตร)
(2-1)เจาะด้านข้าง (2-2)สเปค เพิ่มเติมสำหรับ ขนาดภายนอก ฝาครอบ เฟรม ( ข้อต่อ TG เท่านั้น) (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า (4)ตัดแนวทแยง 45 °

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 9 วัน [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)-50 ~ 4000----

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 9 วัน [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)-50 ~ 4000สำหรับ ข้อต่อ KF (KFS) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFW)ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 9 วัน [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)-50 ~ 4000สำหรับ ข้อต่อ KF (KFS) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFW)ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้TL / TR / TWไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 9 วัน [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)[ล้างอะโนไดซ์] Alumite50 ~ 4000----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 35 ขนาดการรีดขึ้นรูป 35x35 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป SUS SF30 (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.)
จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต × 0 สล็อต จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ช่องสองด้าน (ฝั่งตรงข้าม) วัสดุ A6N01SS-T5
ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx 4.83 x 10 4 มม. 4 ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน 5.23 x 10 4 มม. 4 ส่วนโมดูลัส zx 2.76 x 10 3 มม. 3
หน่วยโมดูลัส zy 2.99 x 10 3 มม. 3 ความต้านทาน(Ω) 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต)