(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · เฟรมพื้นฐานพร้อมร่องสำหรับทีนัท
รหัสสินค้า |
---|
SFF-EA4/L[50-4000/0.1] |
SFF-EA4/L[50-4000/0.1]/K[KFA,KFD,KFE,KFS,KFW] |
SFF-EA4/L[50-4000/0.1]/K[KFA,KFD,KFE,KFS,KFW]-[TL,TR,TW] |
SFF-EA4/L[50-4000/0.1]/K[TL,TR,TW] |
SFF-FA4/L[50-4000/0.1]/K[KFA,KFB,KFD,KFF,KFG] |
SFF-FA4/L[50-4000/0.1]/K[KFA,KFB,KFD,KFF,KFG]-[TL,TR,TW] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการรีดขึ้นรูป | กระบวนการเตรียมผิว | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน | ส่วนโมดูลัส zx | หน่วยโมดูลัส zy | ความยาว (มิลลิเมตร) | (2-1)เจาะด้านข้าง | (2-2)สเปค เพิ่มเติมสำหรับ ขนาดภายนอก ฝาครอบ เฟรม ( ข้อต่อ TG เท่านั้น) | (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า | (4)ตัดแนวทแยง 45 ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | ร่อง 3 ด้าน | 4.98 x 10 4 มม. 4 | 5.17 x 10 4 มม. 4 | 2.84 x 10 3 มม. 3 | 2.92 x 10 3 mm 3 | 50 ~ 4000 | - | - | - | - | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | ร่อง 3 ด้าน | 4.98 x 10 4 มม. 4 | 5.17 x 10 4 มม. 4 | 2.84 x 10 3 มม. 3 | 2.92 x 10 3 mm 3 | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ KF (KFA) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFD) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFE) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFS) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFW) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | ร่อง 3 ด้าน | 4.98 x 10 4 มม. 4 | 5.17 x 10 4 มม. 4 | 2.84 x 10 3 มม. 3 | 2.92 x 10 3 mm 3 | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ KF (KFA) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFD) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFE) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFS) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFW) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | [ล้างอะโนไดซ์] Alumite | ร่อง 3 ด้าน | 4.98 x 10 4 มม. 4 | 5.17 x 10 4 มม. 4 | 2.84 x 10 3 มม. 3 | 2.92 x 10 3 mm 3 | 50 ~ 4000 | - | - | - | - | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | ร่อง 2 ด้าน | 5.37 x 10 4 มม. 4 | 5.37 x 10 4 มม. 4 | 2.98 x 10 3 มม. 3 | 2.98 x 10 3 มม. 3 | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ KF (KFA) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFB) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFD) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFF) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFG) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | ร่อง 2 ด้าน | 5.37 x 10 4 มม. 4 | 5.37 x 10 4 มม. 4 | 2.98 x 10 3 มม. 3 | 2.98 x 10 3 มม. 3 | 50 ~ 4000 | สำหรับ ข้อต่อ KF (KFA) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFB) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFD) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFF) / สำหรับ ข้อต่อ KF (KFG) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | TL / TR / TW | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 35 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 35x35 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | SUS SF30 (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต × 1 สล็อต | วัสดุ | A6N01SS-T5 | ความต้านทาน(Ω) | 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง