(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · เฟรมพื้นฐานพร้อมร่องสำหรับทีนัท
รหัสสินค้า |
---|
SFF-J52B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการรีดขึ้นรูป | กระบวนการเตรียมผิว | (1-1) ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | (1-2)ความยาว [ตัดตามคำขอของลูกค้า] (มิลลิเมตร) | (2-1)เจาะด้านข้าง | (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า | (4)ตัดแนวทแยง 45 ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,095.00 | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง มุม] มุม (ไม่มีการดัดแปลง) | - | 4000 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 20 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | SUS SF20 (ชนิด ความกว้างของร่อง 6 มม.) | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 2 ด้าน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | A6N01SS-T5 | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx | 0.83 x 10 4 mm 4 | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน | 0.93 x 10 4 มม. 4 |
ส่วนโมดูลัส zx | 0.60 x 10 3 mm 3 | หน่วยโมดูลัส zy | 0.70 x 10 3 มม. 3 | ความต้านทาน(Ω) | 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFF-J52B ในชุด อลูมิเนียมเฟรมโครงสร้าง, SF20 ขนาด SS, ชนิดความกว้างร่อง 6 มม. SF-20 / DE60
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง