1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF20 สล็อตกว้าง 6 มม. รุ่น SF-20/20/R / SF-40/40/2S/R

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF20 สล็อตกว้าง 6 มม. รุ่น SF-20/20/R / SF-40/40/2S/R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF20 สล็อตกว้าง 6 มม. รุ่น SF-20/20/R / SF-40/40/2S/R

รหัสสินค้า
SFF-R52
SFF-R54/L[50-4000/0.1]
SFF-R54/L[50-4000/0.1]/K[TL,​TR,​TW]
SFF-RA2
SFF-RA4/L[50-4000/0.1]
SFF-RA4/L[50-4000/0.1]/K[TL,​TR,​TW]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
วิธีการรีดขึ้นรูป กระบวนการเตรียมผิว ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน ส่วนโมดูลัส zx หน่วยโมดูลัส zy (1-1) ความยาว (มาตรฐาน)
(มิลลิเมตร)
(1-2)ความยาว [ตัดตามคำขอของลูกค้า]
(มิลลิเมตร)
(2-1)เจาะด้านข้าง (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า (4)ตัดแนวทแยง 45 °

฿ 720.00

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 45 วัน 20[รูปทรง R] รูปตัว R (ไม่มี การปรับแต่งเพิ่มเติม)-0.55 x 10 4 mm 4 0.55 x 10 4 mm 4 0.49 x 10 3 mm 3 0.49 x 10 3 mm 3 4000----

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 45 วัน 20[รูปทรง R] รูปตัว R (ไม่มี การปรับแต่งเพิ่มเติม)-0.55 x 10 4 mm 4 0.55 x 10 4 mm 4 0.49 x 10 3 mm 3 0.49 x 10 3 mm 3 -50 ~ 4000---

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 20[รูปทรง R] รูปตัว R (พร้อม การปรับแต่งเพิ่มเติม)[ล้างอะโนไดซ์] Alumite0.55 x 10 4 mm 4 0.55 x 10 4 mm 4 0.49 x 10 3 mm 3 0.49 x 10 3 mm 3 -50 ~ 4000ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้TL / TR / TWไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

฿ 11,005.79

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 40[รูปทรง R] รูปตัว R (ไม่มี การปรับแต่งเพิ่มเติม)-7.66 x 10 4 mm 4 7.66 x 10 4 mm 4 4.25 x 10 3 mm 3 4.25 x 10 3 mm 3 4000----

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 9 วัน 40[รูปทรง R] รูปตัว R (ไม่มี การปรับแต่งเพิ่มเติม)-7.66 x 10 4 mm 4 7.66 x 10 4 mm 4 4.25 x 10 3 mm 3 4.25 x 10 3 mm 3 -50 ~ 4000---

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 28 วัน 40[รูปทรง R] รูปตัว R (พร้อม การปรับแต่งเพิ่มเติม)-7.66 x 10 4 mm 4 7.66 x 10 4 mm 4 4.25 x 10 3 mm 3 4.25 x 10 3 mm 3 -50 ~ 4000ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้TL / TR / TWไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การรีดขึ้นรูป SUS SF20 (ชนิด ความกว้างของร่อง 6 มม.) จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 2 ด้าน วัสดุ A6N01SS-T5
ความต้านทาน(Ω) 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต)