(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับลดขนาดของเครื่องจักร ฟิลด์คลัทช์เป็นประเภทรองรับตลับลูกปืนเม็ดกลม ซึ่งทำให้ติดตั้งได้ง่าย
ฟังก์ชั่น | คลัทช์ และเบรค | ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ | สภาพการใช้งาน | แห้ง |
---|---|---|---|---|---|
ใช้พลังงานจูงใจ | วัตถุประสงค์ทั่วไป | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) | 3600 |
แรงบิด (ช่วง)(น·ม) | 0.1 ถึง 30 | ชนิดที่มีการยึดติด ตัวเครื่อง หลัก | การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) | โครงสร้าง เพลา | ตลอด |
จำนวนคลัตช์ | 1 | โครงสร้าง | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
คูลลิ่ง | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ระดับความเป็นฉนวน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AMU2.5C ในชุด คลัทช์แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็กและยูนิตเบรก
รหัสสินค้า |
---|
AMU20C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงบิด (น·ม) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,379.71 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง