1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อลด Cyclo ซีรีส์ 6000 (รหัสสินค้า)

SMT GEARMOTOR

ข้อต่อลด Cyclo ซีรีส์ 6000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,133.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สไปลน์ที่เป็นส่วนประกอบหลักของตัวลดไซโคล ช่วยให้หน้าสัมผัสการหมุนราบรื่นโดยไม่มีเกียร์แตก

รหัสสินค้า
CNHM02-6085-B-29
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานClass ติดตั้ง อัตราส่วนลด เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน
(φ)
ความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
หมายเลข เฟรม ความเร็วต่ำและทิศทาง ตามแนวแกน ประเภทเสริม การดำรงอยู่ของเบรก จำนวนขั้ว

฿ 45,232.00

SMT GEARMOTOR 1 ชิ้น 35 วัน -ด้วย ขา29220.26085ทิศทางการติดตั้งอิสระด้วยมอเตอร์ 3 เฟสมีเบรก4 ตำแหน่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อินโวลูต มีหรือไม่มี มอเตอร์ การมี ประเภท เพลา เอาต์พุต ตัน
ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต โคแอ็กเชียล วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ ชนิดเชื่อมต่อมอร์เตอร์โดยตรง ประเภทในร่มและกลางแจ้ง ประเภทใช้งานในร่ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CNHM02-6085-B-29 ในชุด ข้อต่อลด Cyclo ซีรีส์ 6000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CHHM10-6195DB-EP-B-165
CHHM5-6130-EP-17
CNHM02-6075-25
CNHM05-6105-43
CVVM10-6140-EP-B-6
CVVM8-6140-EP-B-21
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานClass ติดตั้ง อัตราส่วนลด เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน
(φ)
ความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
หมายเลข เฟรม ความเร็วต่ำและทิศทาง ตามแนวแกน ประเภทเสริม การดำรงอยู่ของเบรก จำนวนขั้ว

฿ 378,500.00

1 ชิ้น ขอราคา 10ด้วย ขา165957.56195DBแนวนอน/แกนความเร็วต่ำ ทิศทางแนวนอนประสิทธิภาพระดับพรีเมียมด้วยมอเตอร์สามเฟสมีเบรก-

฿ 99,767.00

1 ชิ้น ขอราคา 10ด้วย ขา17503.76130แนวนอน/แกนความเร็วต่ำ ทิศทางแนวนอนประสิทธิภาพระดับพรีเมียมไม่มีเบรก-

฿ 18,133.00

1 ชิ้น ขอราคา 10ด้วย ขา-180.26075ทิศทางการติดตั้งอิสระด้วยมอเตอร์ 3 เฟสไม่มีเบรก4 ตำแหน่ง

฿ 53,000.00

1 ชิ้น 27 วัน -ด้วย ขา---6105ทิศทางการติดตั้งอิสระด้วยมอเตอร์ 3 เฟสไม่มีเบรก4 ตำแหน่ง

฿ 189,000.00

1 ชิ้น ขอราคา -[ไม่มี ขา] พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด6507.56140แนวตั้ง/แกนความเร็วต่ำ ทิศทางตรงตั้งฉากประสิทธิภาพระดับพรีเมียมด้วยมอเตอร์สามเฟสมีเบรก-

฿ 245,667.00

1 ชิ้น 62 วัน -[ไม่มี ขา] พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด21505.56140แนวตั้ง/แกนความเร็วต่ำ ทิศทางตรงตั้งฉากประสิทธิภาพระดับพรีเมียมด้วยมอเตอร์สามเฟสมีเบรก-