(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ ตลับลูกปืน เครื่องจักร เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน เหนือกว่า
วัสดุ รถยนต์ | เหล็กหล่อ | พิมพ์ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก | รูปร่างล้อ | ประเภทวี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุล้อ | โลหะ | รูปทรง | ประเภท V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WHU-0755 ในชุด โรเลอร์ ประตูโรเตอร์ / เหล็กสำหรับงานหนักประเภท V
รหัสสินค้า |
---|
WHP-0605 |
WHU-0505 |
WHU-0605 |
WHU-0905 |
WHU-1055 |
WHU-1205 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ของ เฟรม | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (φ) | ความยาวโดยรวม (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,308.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | ไม่ | 60 | - | 60 | ||
฿ 771.07 | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 50 | 100 | 50 | ||
฿ 876.83 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 60 | 100 | 60 | ||
฿ 1,523.92 | 1 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า | 90 | 120 | 90 | ||
฿ 2,114.24 | 1 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า | 105 | 145 | 105 | ||
฿ 2,284.77 | 1 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า | 120 | 145 | 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง