1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MC โรเลอร์ ประตูชนิดหนา ระบบกันเสียง แบบ บางชนิดร่อง V (รหัสสินค้า)

MC โรเลอร์ ประตูชนิดหนา ระบบกันเสียง แบบ บางชนิดร่อง V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,638.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

·ความกว้างของ เฟรม ลดลง 34% เมื่อเทียบกับ ลูกกลิ้ง ประตูสำหรับงานหนักทั่วไป (50 มม. เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปที่ผลิตโดย ผู้ผลิต เดียวกัน)
·ลดเสียงรบกวนลงอย่างมากเมื่อเทียบกับประเภทที่ใช้ ล้อ โลหะ
·มีคุณสมบัติ ทนต่อ การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
JKM-0505
JKM-0755
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(φ)
ความยาวโดยรวม
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,638.00

DOOR WHEELS 1 ชิ้น 19 วัน 5011050

฿ 3,157.00

DOOR WHEELS 1 ชิ้น 19 วัน 7514075

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ รถยนต์ เรซิ่น วัสดุ ของ เฟรม สเตนเลส พิมพ์ ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก
รูปร่างล้อ ประเภทวี วัสดุล้อ เรซิน รูปทรง รุ่น ร่องวี