1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท สกรู เจาะ ริบ

แผ่นเพลท สกรู เจาะ ริบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 664.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·การรวมแคลเซียมซิลิเกต กระดาน และ วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็กกล้า: กระบวนการเตรียมผิว เหล็กกล้า: การชุบผิวไบร์ทโครเมต รูปทรง กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม รูติดตั้ง: เส้นผ่านศูนย์กลาง หัวแฉก ดอกสว่าน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร): 3.9 ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร): 3.9

รหัสสินค้า
88000762
88000763
88000764
88000765
88000766
88000767
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 974.60

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 197.0 × 19

฿ 664.13

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 257.0 × 25

฿ 830.29

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 327.0 × 32

฿ 706.31

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 357.0 × 35

฿ 713.93

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 417.0 × 41

฿ 732.22

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 517.0 × 51

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู สำหรับ แผ่นเหล็ก วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป ขนาดเกลียว ของ เกลียว (D) 7 รูปทรง รายละเอียด เกลียว สมบูรณ์
รองรับการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน(มิลลิเมตร) 3.9 ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 3.9