(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อที่มีความทนทานสูงและทนน้ำมันได้อย่างเหนือกว่า ช่วยให้ใช้งานได้อย่างอุ่นใจ
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำมัน ( น้ำมัน แร่) | ตัดการใช้บริการ | การมี | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ขนาดเกลียว | 12X2B |
---|---|---|---|---|---|
OD(Ø) | 24.5 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน | วัสดุ สายยาง | ยาง |
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีดำ | รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 150 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ID(มิลลิเมตร) | 12.7 | ความยาว(ม.) | 100 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 3.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M.OIL-12-100M ในชุด ท่อยางทนน้ำมัน, ท่อ M Oil-Resistant
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง