1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อคเก็ตสแตนเลสภายในและนอกสำหรับแปลง (SUS304)

ซ็อคเก็ตสแตนเลสภายในและนอกสำหรับแปลง (SUS304)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 541.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อคเก็ตสำหรับการแปลงเกลียว NPT (เกลียวเตเปอร์สำหรับท่ออเมริกัน) เป็นเกลียว PT

รหัสสินค้า
NF-8311
NF-8322
NF-8333
NF-8344
NF-8366
NF-8388
NF-8411
NF-8422
NF-8433
NF-8444
NF-8466
NF-8488
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2

฿ 572.13

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 8B (6 A)RNPT (เกลียวใน)1 / 8B (6 A)

฿ 609.00

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)RNPT (เกลียวใน)1 / 4B (8 A)

฿ 731.00

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 103 / 8B (10 A)RNPT (เกลียวใน)3 / 8B (10 A)

฿ 986.24

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 2B (15 A)RNPT (เกลียวใน)1 / 2B (15 A)

฿ 1,268.15

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 103 / 4B (20 A)RNPT (เกลียวใน)3 / 4B (20 A)

฿ 1,911.99

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101B (25 A)RNPT (เกลียวใน)1B (25 A)

฿ 541.20

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 8B (6 A)NPT (เกลียวนอก)Rc1 / 8B (6 A)

฿ 609.00

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)NPT (เกลียวนอก)Rc1 / 4B (8 A)

฿ 731.00

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 103 / 8B (10 A)NPT (เกลียวนอก)Rc3 / 8B (10 A)

฿ 907.94

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 2B (15 A)NPT (เกลียวนอก)Rc1 / 2B (15 A)

฿ 1,333.44

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 103 / 4B (20 A)NPT (เกลียวนอก)Rc3 / 4B (20 A)

฿ 2,008.55

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101B (25 A)NPT (เกลียวนอก)Rc1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ บูช / ช่องเสียบตัวเมีย เกลียวนอก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ SUS304
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 20.6
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่