(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ให้การยึดที่แข็งแรงสำหรับกระเบื้องสไตล์ตะวันตกและแบบญี่ปุ่นรวมถึง วัสดุ มุงหลังคาอื่น ๆ
·ใต้ หัว ตัดยึด ซีล แน่น
·ซีล โพลีโอเรฟิน ทนสภาพอากาศ, ตัวต้านทาน
รหัสสินค้า |
---|
CSPBTTKH-SUS-D4.5-135 |
CSPBTTKH-SUS-D4.5-160 |
CSPBTTKH-SUS-D4.5-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,986.79 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 135 | ||
฿ 3,550.31 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 160 | ||
฿ 3,800.82 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 180 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4.5 | วัสดุ | SUSXM-7 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง