1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูชุดเครื่องซักผ้าฝาบีบสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มม【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูชุดเครื่องซักผ้าฝาบีบสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,863.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด]เกลียวหยาบ
[การกำหนดสกรู (M)] 6
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ชุบผิวโครเมต
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว
[รูปทรง รู ยึด]หัว หกเหลี่ยม
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[ความยาว]70, 90, 105, 115, 135

รหัสสินค้า
HXNSSYSC-ST3W-D6-70-W25
HXNSSYSC-ST3W-D6-90-W25
HXNSSYSC-ST3W-D6-135-W25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 3,863.83

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 70

฿ 4,176.83

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 90

฿ 5,365.86

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 135

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว หลักสูตร เกลียว ขนาดเกลียว (M) 6 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมต กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว รูปทรง รูติดตั้ง หัวหกเหลี่ยม
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ