1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจมเกลียวสแตนเลสสตีล SUS410 สกรูเกลียวละเอียด D = 6【500-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

หัวจมเกลียวสแตนเลสสตีล SUS410 สกรูเกลียวละเอียด D = 6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,426.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด]เกลียวหยาบ
[การกำหนดสกรู (M)] 4
[วัสดุ]SUS410
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[ความยาว]10, 13, 16, 19, 25

รหัสสินค้า
CSPCS6H-410-D4-10
CSPCS6H-410-D4-13
CSPCS6H-410-D4-16
CSPCS6H-410-D4-19
CSPCS6H-410-D4-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 8,410.57

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 10

฿ 6,327.75

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 13

฿ 4,845.53

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 16

฿ 5,220.53

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 19

฿ 3,426.33

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว หลักสูตร เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4 วัสดุ SUS410
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ