(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ชนิด]เกลียวหยาบ
[การกำหนดสกรู (M)] 4
[วัสดุ]SUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]เงิน ทองแดง ชุบผิวดีบุก
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ชุบ ดีบุก
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[ความยาว]13, 16, 19, 25, 30, 35, 40, 45
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNS-410GSN-D4-13 |
CSPPNS-410GSN-D4-16 |
CSPPNS-410GSN-D4-19 |
CSPPNS-410GSN-D4-25 |
CSPPNS-410GSN-D4-30 |
CSPPNS-410GSN-D4-35 |
CSPPNS-410GSN-D4-40 |
CSPPNS-410GSN-D4-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,395.33 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 13 | ||
฿ 4,920.74 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 16 | ||
฿ 5,220.53 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 19 | ||
฿ 3,038.62 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 25 | ||
฿ 3,488.83 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 30 | ||
฿ 4,302.85 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 35 | ||
฿ 3,769.31 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 40 | ||
฿ 3,079.27 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว หลักสูตร | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | วัสดุ | SUS410 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ชุบผิวดีบุก | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง