(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สินค้า 'วัสดุก่อสร้าง' จาก SUGITA ACE]
ฉากยึดมุม 325 SUS มีรูเคาเตอร์ซิงค์ด้านเดียว
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์
[หมายเหตุ]
· มีรูเคาเตอร์ซิงค์ (ด้านใน) 1 ด้าน
· โปรดสั่งซื้อตามจำนวนขั้นต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
163-530 |
163-531 |
163-533 |
163-534 |
163-535 |
163-536 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | โหลดที่รับได้ (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 249.43 | BUILDER'S HARDWARE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 120 | - | 10 | ||
฿ 406.67 | BUILDING HARDWARE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 105 | 105 | 10 | ||
฿ 290.48 | BUILDING HARDWARE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | 75 | 20 | ||
฿ 243.81 | BUILDING HARDWARE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 60 | 50 | ||
฿ 202.79 | BUILDING HARDWARE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 45 | 45 | 50 | ||
฿ 189.52 | BUILDING HARDWARE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 33 | 35 | 35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับงานไม้ | ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | โลหะพับฮาร์ดแวร์ ทรงตัว L | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | Hair line | ขนาด C(มิลลิเมตร) | 25 | หมายเหตุ | ด้านเดียว (ด้านใน) Countersink |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง