1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุก่อสร้าง, ฉากยึดมุม SUS, ชนิด 516A

วัสดุก่อสร้าง, ฉากยึดมุม SUS, ชนิด 516A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 543.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สินค้า 'วัสดุก่อสร้าง' จาก SUGITA ACE]

ฉากยึดมุม 516A SUS จาก SUGITA ACE มีรูเคาเตอร์ซิงค์ด้านเดียว

[หมายเหตุ]
· มีรูเคาเตอร์ซิงค์ (ด้านใน) 1 ด้าน

รหัสสินค้า
163-574
163-575
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด L
(มิลลิเมตร)

฿ 543.84

BUILDING HARDWARE 1 ชิ้น ขอราคา 4512075150

฿ 577.09

BUILDING HARDWARE 1 ชิ้น ขอราคา 6015090180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับงานไม้ ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ โลหะพับฮาร์ดแวร์ ทรงตัว L วัสดุ SUS304
ผิวสำเร็จ Hair line โหลดที่รับได้(kgf) 10 หมายเหตุ ด้านเดียว (ด้านใน) Countersink