1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Sky Arm SA-20

BUILDING HARDWARE

Sky Arm SA-20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,195.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แท่งร็อดเป็นชนิด 5 แท่งแบบทำมุม ทำให้สิ่งที่ตากถูกแสงแดดอย่างทั่วถึงและแห้งเร็วขึ้น
· ตำแหน่งติดตั้งต่ำทำให้ใช้งานได้ง่ายกว่าราวตากผ้าแบบขนานทั่วไป
· การออกแบบเรียบง่าย ไม่ทำลายความสวยงาม หากฐานคอนกรีตฝังพื้นจะยิ่งดี

รหัสสินค้า
243-680
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,195.63

BUILDING HARDWARE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Clotheshorse วัสดุ โลหะ ประเภทฮาร์ดแวร์สำหรับตากผ้า ประเภท ขาตั้ง วัสดุ ADC ยางแข็ง SUS304
ผิวสำเร็จ ผิวสำเร็จทำสีหุ้มอะครีลิคพร้อมขัดเงา สี สีสแตนเลส หมายเหตุ ต้องมีความลึกอย่างน้อย 1,100 มม.