1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดทีบาร์ (TBKF, TBKM)

ปุ่มบิดทีบาร์ (TBKF, TBKM)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 570.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บอดี้หลักของ TBKM ชนิดที่เคลื่อนย้ายได้นี้มีสปริงในตัวและสามารถยึดบาร์ได้ทุกตำแหน่ง นอกจากนี้ สต็อปเปอร์ท้ายยังป้องกันไม่ให้บาร์หลุดออก
· รูปทรง T ช่วยให้ขันได้แน่น

รหัสสินค้า
TBKF10
TBKF12
TBKF16
TBKF20
TBKM10
TBKM12
TBKM16
TBKM20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 570.70

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10201860ชนิดอยู่กับที่

฿ 640.75

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12252070ชนิดอยู่กับที่

฿ 921.94

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16352485ชนิดอยู่กับที่

฿ 1,371.84

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M20403095ชนิดอยู่กับที่

฿ 827.89

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10201860ประเภทเคลื่อนย้ายได้

฿ 959.43

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M12252070ประเภทเคลื่อนย้ายได้

฿ 1,221.87

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16352485ประเภทเคลื่อนย้ายได้

฿ 1,746.75

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M20403095ประเภทเคลื่อนย้ายได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปตัว T วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า ชนิดรูปตัวที บาร์ กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม รูตาบอด
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ