(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ชนิด]กดให้พอดี
[วัสดุ]ทองเหลือง
[ชนิดสกรู]สกรู เมตริก ( หยาบ ) ไม่มี รอยบาก
[รูปทรง]เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู มาตรฐาน (หลังการใส่) M (มม.):2 2.5 2.6 3 3.5 4 5 6 8 10 ความยาว (หลังการใส่)
[L](D = เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M) 1 D 1.5 D 2 D 2.5 D
[ความยาว]B (มม.) 3.0 3.9 4.0 4.9 5.0 5.8
รหัสสินค้า |
---|
BRM3-3.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | หน่วยขาย | ความยาว B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.65 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การสวมอัด | วัสดุ | ทองเหลือง | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) |
---|---|---|---|---|---|
รอยบาก | ไม่ | รูปทรง | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BRM3-3.0 ในชุด Techlock (SL)
รหัสสินค้า |
---|
BRM2-3.0 |
BRM2-5.0 |
BRM2.5-5.0 |
BRM3-5.0 |
BRM3.5-5.0 |
BRM4-4.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | หน่วยขาย | ความยาว B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.87 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3.0 | ||
฿ 14.87 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 2.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4.9 | ||
฿ 16.66 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 2D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4.9 | |||
฿ 15.38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5.0 | |||
฿ 48,387.10 | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 3.5 | 1.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.0 | ||
฿ 17.81 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง