(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นส่วนยึดที่เป็นทางเลือกแทนโบลท์ ซึ่งช่วยให้เพิ่ม/ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงและเปลี่ยนจิ๊กที่เกี่ยวข้องกับการสลับรุ่นอุปกรณ์ได้ในขั้นตอนเดียว
เป็นสินค้าที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งสำหรับลดการกระพือให้น้อยที่สุด
ลิ่มจะดันลูกบอลออก กระทบกับพื้นผิวเทเปอร์ด้านในเคสและดึงแผ่นเพลทเข้ามา
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ ทุกคนสามารถขันแน่นได้อย่างง่ายดาย
· ยึดในขั้นตอนเดียว สลับระหว่างหนีบและคลายในขั้นตอนเดียว
· ไม่ว่าใครเป็นคนขันก็แน่นเท่า ๆ กัน ขจัดความแปรผันของแรงขันที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน
· มองเห็นการเปิด/ปิดได้ง่าย คุณสามารถบอกได้ทันทีจากทิศทางของปุ่มบิดว่ายึดแน่นหรือยัง
เมื่อคุณต้องการลดการกระพือให้น้อยที่สุด
*ควรใช้ผลิตภัณฑ์แคลมป์ยึดแบบหมุน 1/4 รอบเป็นชุดร่วมกับปลั๊กลูกเบี้ยว
แรงยึดแคลมป์ | 30 N/50 N |
---|---|
ความกว้าง | ⌀25/⌀34 |
คุณสมบัติ | · ล้างค่า ON และ OFF · มีแบบสแตนเลสล้วนจำหน่ายเช่นกัน |
ลิ่มจะดันลูกบอลออก กระทบกับพื้นผิวเทเปอร์ด้านในเคสและดึงแผ่นเพลทเข้ามา
เปลี่ยนล้อรูปดาวและไกด์
เปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับระบบสายพานลำเลียง
รหัสสินค้า |
---|
QCWE1034-14S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | วัสดุ ลูกบิด | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | วัสดุ เพลา | กระบวนการเตรียมผิว เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,033.73 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | S45C | 21.5 | 31 | 6 to 14 | SCS13 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QCWE1034-14S ในชุด [การใส่หรือถอดแบบขั้นตอนเดียว] แคลมป์ล็อคลิ่ม
รหัสสินค้า |
---|
QCWE0625-10S |
QCWE1034-14-DEL |
QCWE1034-14-SUS |
QCWE1034-20 |
QCWE1034-20-SUS |
QCWE1034-20S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | วัสดุ ลูกบิด | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | วัสดุ เพลา | กระบวนการเตรียมผิว เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,961.66 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | S45C | 19.5 | 24.5 | 6 to 10 | SCS13 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 1,682.08 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | - | S45C | 21.5 | 31 | 6 to 14 | โพลีเอไมด์ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 2,649.55 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | SUS303 | 21.5 | 31 | 6 to 14 | SCS13 | ไม่มี | SUS420J2 | ไม่มี | ||
฿ 1,792.69 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | SUS303 | 27.5 | 31 | 12 ถึง 20 | โพลีเอไมด์สีดำ | ไม่มี | S45C | ชุบแข็งและอบคืนตัว | ||
฿ 2,649.55 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | SUS303 | 27.5 | 31 | 12 to 20 | SCS13 | ไม่มี | SUS420J2 | ไม่มี | ||
฿ 2,033.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | จิ๊กแบบติดตั้งระบบสัมผัสเดียว | S45C | 27.5 | 31 | 12 to 20 | SCS13 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง