1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ส่วนประกอบ ข้อต่อโลหะG-20S

ส่วนประกอบ ข้อต่อโลหะG-20S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไอเดียลายนูนที่ไม่เหมือนใคร
·แม้ว่าจะเป็น ท่อเหล็ก เปล่า แต่ก็มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ความชุ่มชื้นสูงและคงความแน่น
· ท่อเหล็ก ไม่จำเป็นต้อง เคลือบเรซิ่น
·แรง ข้อต่อ ต่อ ท่อเรซิ่น เพิ่มขึ้นประมาณ 375%
·สามารถใช้กับ ท่อพลาสติก ที่มีอยู่ได้เช่นเดียวกับ ข้อต่อ ก่อนหน้านี้

รหัสสินค้า
G-20S-NI
G-20S-WZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการชุบผิว

฿ 105.27

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล

฿ 101.64

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 10ชุบผิวโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ประเภทยึดด้วยสกรู ชนิด ข้อต่อโลหะ ประเภทข้อต่อ ยูนิต เดี่ยว
วัสดุ SPCC (แผ่นเหล็กรีดเย็น) บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 28 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ป้องกันไฟฟ้าสถิต
สี เงิน