(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ MISUMI นำเสนอนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่เลือกสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างน่าทึ่งโปรดเลือก วัตถุ ตามฉากการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้บริษัท TMEH เป็น ผู้ผลิต ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลชั้นนำในประเทศมาเลเซียหลังจากก่อตั้งในปี 2545 บริษัท ได้ขยายการลงทุนไปทั่วโลกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิติบุคคลญี่ปุ่นที่แยกต่างหากได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับทราบผู้ผลิตญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
วิธีการติดตั้ง | ประเภทยึดด้วยสกรู | กระบวนการชุบผิว | Electrodeposition แปรงทาสี อบ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | ยูนิต เดี่ยว | วัสดุ | SPCC (แผ่นเหล็กรีดเย็น) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 28 |
สี | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PC-21-BK ในชุด ส่วนประกอบ สำหรับ pre-dan, pre-dan ข้อต่อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง