(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ: ซิงค์ดายคาส
· ความยาว A (มม.): 48
· ความยาว B (มม.) : 25
· ความยาว C (มม.): 35
· ความยาว D (มม.): 3
· ความยาว E (มม.): 28.5
· ขนาดส่วนหัว (มม.): W95 × H129 × D30
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | วัสดุ | Zinc Die-Casting | ความยาว A(มิลลิเมตร) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว B(มิลลิเมตร) | 25 | ความยาว c(มิลลิเมตร) | 35 | ความยาว D(มิลลิเมตร) | 3 |
ความยาว E(มิลลิเมตร) | 28.5 | มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) | W95×H129×D30 | ชื่อชิ้นส่วน | กดล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง