(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· <สิ่งของทั่วไป>
·ประเภท ตัวเครื่อง หลัก:ประเภทลำต้น
· พิทช์ P (มม.):48.5
· วัสดุ ตัวเครื่อง:เหล็ก
·ความสูง H (มม.):9
·ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม:รูปทรง พับ
·วิธีการติดตั้ง:สกรูเกลียวไม้
·ความหนาของ ตัวจับชิ้นงาน (มม.):5.5
· ตัวจับชิ้นงาน รูปทรง หน้าตัด:อื่น ๆ
· มิติ L (มม.):68
· มิติ W (มม.):51
· มิติ ส่วนหัว (มม.):ก 100 ×ส 100 ×ล 10
·ใช้ สกรู:3.5 × 20
พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 48.5 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็ก | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง ลำต้น | ความหนาของมือจับ(มิลลิเมตร) | 5.5 | วิธีการติดตั้ง | ใช้ สกรูเกลียวไม้ ยึดบน พื้นผิว จนกว่าจะไม่สามารถขัน |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิดพับได้ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | อื่น ๆ | มิติ L(มิลลิเมตร) | 68 |
มิติ W(มิลลิเมตร) | 51 | มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) | W100 × H100 × D10 | สกรู ใช้ | 3.5 × 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง