(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· <รายการทั่วไป>
· ประเภทตัวเรือนหลัก : บานพับแบบถอดได้
· บานพับธง ที่ถอดออกได้ : รุ่นมาตรฐาน
· ความยาว L (mm): 60
· วัสดุ: แผ่นสเตนเลส (SUS304)
· พื้นผิว : ขัดเงาพื้นผิว
· ความกว้าง W (mm): 44
· ความหนาของแผ่นเพลท t (mm) : 1.5
รหัสสินค้า |
---|
00017459 |
00017460 |
00017461 |
00017462 |
00017463 |
00017464 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 284.77 | DETACHABLE HINGES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 76 | 88 | สำหรับด้านขวา | 3.4 | ||
฿ 284.77 | DETACHABLE HINGES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 76 | 88 | สำหรับด้านซ้าย | 3.4 | ||
฿ 337.15 | DETACHABLE HINGES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 101 | 105.6 | สำหรับด้านขวา | 4.0 | ||
฿ 337.15 | DETACHABLE HINGES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 101 | 105.6 | สำหรับด้านซ้าย | 4.0 | ||
฿ 376.19 | DETACHABLE HINGES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 124.8 | 105.6 | สำหรับด้านขวา | 4.0 | ||
฿ 376.19 | DETACHABLE HINGES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 124.8 | 105.6 | สำหรับด้านซ้าย | 4.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็ก | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เชื่อม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | ประเภทธง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง