1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จุ่ม สลักเกลียว SUU เคลือบ

NEI PIPE SUPPORT

จุ่ม สลักเกลียว SUU เคลือบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 132.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียว ตัว U พร้อม การเคลือบผิว พีวีซี แบบอ่อนและ ชนิดแข็ง และ ฉนวนกันความร้อน ที่ดีเยี่ยม
· แผ่นเพลท ทำจาก วัสดุ PP
· ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน: ท่อเหล็ก สเตนเลส (บาง/SU)
·ทำจาก เหล็กกล้า (ชุบด้วยไฟฟ้า / โครเมต สี)

รหัสสินค้า
N-070470-25SU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 132.27

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะรูปตัวยู ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD(มิลลิเมตร) 20 ถึงน้อยกว่า 30 วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมต เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว 25SU
เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน ของท่อ (A)(มิลลิเมตร) 28.58

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-070470-25SU ในชุด จุ่ม สลักเกลียว SUU เคลือบ